Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

101623
Z-MG/WAS100

Eaton Vertriebsteile Messwandler, 100/5A 1 K., 1,5VA

Listenpreis EUR50.59

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
101623
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
56 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081015153
Modellcode
Z-MG/WAS100

Produktspezifikationen

Öffnungsbreite - min.
0 mm
Öffnungshöhe - min.
0 mm
Nennstrom
100 A
Anzahl Eingänge (primär)
1
Öffnungsdurchmesser
0 mm
Öffnungshöhe - max.
23.6 mm
Sekundärstrom Eingang
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung
0 VA
Öffnungsbreite - max.
30.7 mm
Genauigkeitsklasse (Verhältnis)
1
Ausführung
Durchsteckstromwandler
Montageart
Schnappbefestigung
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 5
Sekundärer Anschluss
Steckanschluss

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.