Eaton Vertriebsteile Messwandler, 500/5A 0,5 K., 10VA
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
101630
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.29 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081015221
|
| Modellcode |
Z-MG/WAS500
|
| Öffnungsbreite - min. |
0 mm
|
| Öffnungshöhe - min. |
0 mm
|
| Nennstrom |
500 A
|
| Anzahl Eingänge (primär) |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
0 mm
|
| Öffnungshöhe - max. |
40.4 mm
|
| Sekundärstrom Eingang |
5 A
|
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung |
0 VA
|
| Öffnungsbreite - max. |
40.4 mm
|
| Genauigkeitsklasse (Verhältnis) |
0,5
|
| Ausführung |
Durchsteckstromwandler
|
| Montageart |
Schnappbefestigung
|
| Überstrombegrenzungsfaktor |
FS 5
|
| Sekundärer Anschluss |
Steckanschluss
|