Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

101631
Z-MG/WAS600

Eaton Schaltschrankzubehör, Messwandler, 600/5 A 0,5 K., 10 VA

Listenpreis EUR72.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
101631
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.29 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081015238
Modellcode
Z-MG/WAS600

Produktspezifikationen

Öffnungsbreite - min.
0 mm
Öffnungshöhe - min.
0 mm
Nennstrom
600 A
Anzahl Eingänge (primär)
1
Öffnungsdurchmesser
0 mm
Öffnungshöhe - max.
40.4 mm
Sekundärstrom Eingang
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung
0 VA
Öffnungsbreite - max.
40.4 mm
Genauigkeitsklasse (Verhältnis)
0,5
Ausführung
Durchsteckstromwandler
Montageart
Schnappbefestigung
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 5
Sekundärer Anschluss
Steckanschluss

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.