Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

101666
Modellcode: NBP-1000-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Leerplatzabdeckung für 45-mm-Ausschnitte, Länge individuell zuschneidbar, weiß

Listenpreis EUR11.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
101666
Produkt Länge/Tiefe
7 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081015580
Modellcode
NBP-1000-W

Delivery program

Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Allgemeine Daten
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
Lackiert
Breite in Anzahl der modularen Abstände
56
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
bündiger Einbau
Material
Plastik
Gehäusematerial
Plastik

Additional information

RAL-Nummer
9016
Benutzt mit
45-mm-Blindstreifen
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.