Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

101672
DILM12-XSPD

Eaton Moeller® series DILM Dioden-Schutzbeschaltung, für DILA, M7-15

Listenpreis EUR13.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Dioden-Schutzbeschaltung
Katalognummer
101672
Produkt Länge/Tiefe
48 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
9 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
CSA File No.: 256465
UL Recognized
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CE
EAN
4015081015641
Modellcode
DILM12-XSPD

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Funktionen
Diode

Allgemeine Informationen

Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DILM12-XSPD
Spannungsart
Gleichstrom

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
12 V

Produktspezifikation exportieren