Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

101684

Eaton Moeller® series DILM Sternpunktbrücke

Listenpreis EUR64.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Sternpunktbrücke
Katalognummer
101684
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.099 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA
UL
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
EAN
4015081015740
Modellcode
DILM95-XSS

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
2.7 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.9 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
130 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsbrücke
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.