Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

101685
DILM150-XP2

Eaton Moeller® series DILM Parallelverbinder, für DILM80-150

Listenpreis EUR140.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Parallelverbinder
Katalognummer
101685
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.475 kg
Zertifikat(e)
UL
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
EAN
4015081015757
Modellcode
DILM150-XP2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
8.1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
2.7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
225 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsbrücke
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.