Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte KL-76 Klemmenschiene, 2x 25 mm 2 + 74 x 16 mm 2 max. 63 A
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
102066
|
| Produkt Länge/Tiefe |
8 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
554 mm
|
| Produktgewicht |
0.33 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081019427
|
| Modellcode |
KL-76
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Geeignet für |
Feindrähtige Leiter
Eindrähtige Leiter Verseilter Leiter |
| Benutzt mit |
Einzelne KL Schraubklemme
Zusatzausrüstung BF – Flachverteilerschrank |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Allgemeine Daten
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Nennstrom |
63 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Typ |
|
| Leiterquerschnitt, Zugang - max. |
25 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang - min. |
1.5 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - max. |
16 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - min. |
1.5 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min. |
0 mm²
|
| Gehäusematerial |
Messing
|
| Material |
Metall
|
| Montageart |
Einbau
Aufputzmontage Standverteiler Schraube |
| Anzahl Eingänge |
2
|
| Anzahl der Ausgänge |
74
|
| Anschlussquerschnitte |
25 mm² (2x) + 16 mm² (74x)
|
| Anschlussart |
Klemme
Anschrauben |