Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Weißer Standverteiler mit Dreipunkt-Drehverriegelung, B = 600 mm, H = 1760 mm, T = 300 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
|
| Katalognummer |
102337
|
| Produkt Länge/Tiefe |
300 mm
|
| Produkthöhe |
1760 mm
|
| Produktbreite |
600 mm
|
| Produktgewicht |
40 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081022250
|
| Modellcode |
BP-F-600/17/3-W
|
| Merkmale |
Montageplatte tiefenverstellbar
EMV-Ausführung |
| Ausstattung: |
Tür
|
| Funktionen |
Grundgerät
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß |
| Typ |
Grundgerät
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK08
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Sorte Material |
Stahlblech
|
| Installationsart |
Bodeneinbau möglich
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
Standverteiler
Freistehend |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
1
|
| Anzahl Schlösser |
1
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Schutzart |
IP30
IK08 (Schlagfestigkeit) Sonstiges IK08 |
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890) |
126 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
112 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890) |
253 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
225 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890) |
148 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890) |
136 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
126 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
118 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890) |
297 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890) |
273 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
253 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
237 W
|