Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102396
BP-F-400/20/3-F

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Standverteiler, flexible Aufbaumontage, B = 400 mm, H = 2060 mm, T = 300 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
102396
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
2060 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
28 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081022847
Modellcode
BP-F-400/20/3-F

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Montageplatte tiefenverstellbar
EMV-Ausführung
Ausstattung:
Tür 
Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Metrische Montage

cLieferprogramm

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Typ
Grundgerät

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technische daten - mechanisch

Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodeneinbau möglich
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Freistehend
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
0
Anzahl Schlösser
0
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
IK08 (Schlagfestigkeit)
Sonstiges
IK08

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
95 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
74 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
190 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
148 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
113 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
103 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
101 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
87 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
226 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
206 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
202 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
175 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.