Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102693
BPZ-P/N-6/120

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stecker mit Kabel 6 mm², L = 120 mm, blau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
102693
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
11 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081025534
Modellcode
BPZ-P/N-6/120

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zubehör
Farbe
Blau
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Montageart
Standverteiler
Einbau
Aufputzmontage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.