Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102949
XPBMB0610

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Leistungsschalter Geräte/Hauptsammelschienenraum hinten, HxB=600x1000mm

Listenpreis EUR115.77

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
102949
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
950 mm
Produktgewicht
6.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081029136
Modellcode
XPBMB0610

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Montagesatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren