Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 0,25 kW, Ir= 0,63 - 1 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung MSC-D-1-M7(230V50HZ)/BBA
| Produktname |
Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter
|
| Katalognummer |
102950
|
| Produkt Länge/Tiefe |
154 mm
|
| Produkthöhe |
200 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.875 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 60947-4-1 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-10 UL Category Control No.: NKJH CSA Class No.: 3211-04 CSA-C22.2 No. 14 (on request) UL60947-4-1A UL 508 (on request) CSA UL UL File No.: E123500 |
| EAN |
4015081025893
|
| Modellcode |
MSC-D-1-M7(230V50HZ)/BBA
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
5.7 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.9 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.4 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
0,8 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
1 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.12 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0.25 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 - 415 V AC
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Ausstattung: |
Kurzschlussauslöser
|
| Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
|
| Klasse |
CLASS 10 A
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Zuordnungsart |
2
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
| Ausführung |
IEC/UL Starter
|
| Montageart |
Montage an Sammelschienen 60 mm
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
1 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0.63 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Typ |
Starter mit Bimetallauslöser
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
1,2 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
50000 A
|
| Kurzschlussauslöser (Irm) - max. |
15.5 A
|