Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102985
Modellcode: MSC-R-1,6-M7(230V50HZ)/BBA

Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter, 380 V 400 V 415 V: 0,37, 0,55 kW, Ir= 1 - 1,6 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung MSC-R-1,6-M7(230V50HZ)/BBA

Listenpreis EUR372.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter
Katalognummer
102985
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
153 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
1.56 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA Class No.: 3211-04
CE
UL 508 (on request)
CSA-C22.2 No. 14 (on request)
UL Category Control No.: NKJH
UL60947-4-1A
UL File No.: E123500
CSA
EAN
4015081028245
Modellcode
MSC-R-1,6-M7(230V50HZ)/BBA

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.7 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.9 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1.6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.4 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
1.6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.55 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
2
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Ausführung
IEC/UL Starter
Montageart
Montage an Sammelschienen 60 mm
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Überlastauslösestromeinstellung - max.
1.6 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
1 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
1,2 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
24.8 A

Produktspezifikation exportieren