Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1030278
Modellcode: 9155-8-N-M-0-64x0Ah

Eaton 9155 Marine USV, 8 kVA, 7,2 kW, 3-ph ein, 1-ph aus, kompaktes Modell, leere Batteriemodule für 2 Stränge

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 9155 Marine USV
Katalognummer
1030278
Produkt Länge/Tiefe
736 mm
Produkthöhe
1272 mm
Produktbreite
335 mm
Produktgewicht
99 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
IEC/EN 60950-1
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
EAN
6430070725789
Modellcode
9155-8-N-M-0-64x0Ah

Three-phase UPS specifications

Anwendung
Marine
Akustische Warnsignale
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Batterieladegerättyp
ABM-Technologie
Farbe
Grau
Bauform
Freistehendes Modell
Schutzart
IP22
Externer Batterieanschluss
Festverdrahtet
Formfaktor
Tower
Hot-Swap-fähige Batteriemodule
Nr
Verbesserter Effizienzmodus
Keine
Eingangsanschluss
Feste Verbindung
Eingangsfrequenz - max.
60 Hz
Eingangsfrequenz - min.
50 Hz
Eingangsnennspannung
400V default (380/400/415V)
Eingangsspannung - max.
415 V
Eingangsspannung - min.
380 V
Interne Batterie inbegriffen
Nein
Interner Wartungsbypass
Nr
Montagemethode
Tower
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt (Schuko)
0
Ausgangsscheinleistung
8000 VA
Ausgangswirkleistung
7200 W
Ausgangsfrequenz
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
Ausgangsleistungsfaktor
0.9
Ausgangsspannung - max.
240 V
Ausgangsspannung - min.
220 V
Gesamteffizienz
91 %
Verpackungsinhalt
  • USV
  • Quickstart Guide
  • Sicherheitshinweise
Anpassbar
Parallel für Kapazität und Redundanz
Phase (Eingang)
3
Phase (Ausgang)
1
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Primäre Frequenz - min.
50 Hz
Primäre Frequenz - max.
60 Hz
Laufzeit auf Halblast
0 min
Sekundäre Frequenz - max.
60 Hz
Sekundäre Frequenz - min.
50 Hz
Snmp
Nr
Integrierte Funktionalität
Netzwerkmanagement
Topologie
Online
Übergangszeit für Volllast
0 s
Schnittstellentyp
Sonstige
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
5 %
Leistung
7.2 kW
Einspeisungstyp
AC
kVA-Wert
8 kVA
Laufzeit bei Volllast
0 min

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.