Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

103126
BF-UT-5/120-G-C

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Unterputz-Flachverteiler mit Fenster, grau, 24 TE pro Reihe, 5-reihig, Typ C

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
103126
Produkt Länge/Tiefe
940 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
610 mm
Produktgewicht
14.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 61439-1
EAN
4015081029655
Modellcode
BF-UT-5/120-G-C

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Installationsverteiler
BF – Flachverteilerschrank
Grundgerät
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse I Stahlblech-Gehäuse (RAL 7035)
Typ
Grundgerät Flat DBO Installationsverteiler
Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Signaldurchlassende Tür
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 415 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
Ausstattung:
Frontplatten
Mauerwanne mit Türrahmen
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Tür mit Drehriegelverschluss
DIN-Schienen-Montagerahmen
Gehäusematerial
Stahl
Einbauhöhe
870 mm
Einbaubreite
560 mm
Kabeleinführungsposition
Kabeleinführungen oben und unten
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Einbautiefe
127 mm
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
55 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
110 W
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
RAL-Nummer
7035
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Nennspannung bei AC
415 V AC
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Anzahl der Reihen
5
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Schutzart
IP30
IK07 (Schlagfestigkeit)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
24
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
Material Schutzabdeckung
Metall
Funktionen
Grundgerät
Plombierbar
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Montageart
DIN-Schienen
bündiger Einbau
Einbau (Putz)
Hohlwand
Hohlwand und Unterputz
Interne Tiefe
127 mm
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
Anzahl Öffnungen für Steckdosen
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.