Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104318
Modellcode: BPZ-MPL30-800

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Universelle Montageplatte für HxB=30x800 mm

Listenpreis EUR25.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
104318
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
688 mm
Produktgewicht
0.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081041558
Modellcode
BPZ-MPL30-800

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
universal
Material
Stahlblech
Stahl
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.