Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104406
DILL18(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILL Lampenlast Schütz, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, 220 V 230 V: 18 A, Schütz für Beleuchtungsanlagen

Listenpreis EUR116.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILL Lampenlast Schütz
Katalognummer
104406
Produkt Länge/Tiefe
97 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.426 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
UL 508
VDE
VDE 0660
UL
IEC/EN 60947
CSA
EAN
4015081042234
Modellcode
DILL18(400V50HZ,440V60HZ)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
6,9 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
35 A

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
3 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
21 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W

Bemessungswerte

Zulässige Kompensationsleistung
470 µF
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
250 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947)
350 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
26 A (Leuchtstofflampenlast - Duo-Schaltung)
21 A (Glühlampen)
18 A (Natriumdampf-Hochdrucklampen)
18 A (Elektronische Vorschaltgeräte)
21 A bei AC-3, 220/230 V
16 A (Mischlichtlampen)
18 A bei AC-1, 220 V 230 V
18 A bei AC-1, 380 V 400 V
26 A (Konventionelle Drossel-Starter-Schaltung)
18 A (Halogen-Metalldampflampen)
10 A (Natriumdampf-Niederdrucklampen)
18 A (Quecksilberdampf-Hochdrucklampen)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Schütz für Beleuchtungsanlagen
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Schaltspiele
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltspiele (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
60 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
60 Elektrische Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
DILL Lampenschütze
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand je Pol
2.65 mΩ
Betriebsklasse
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
52 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
67 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
7,1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
8,7 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
440 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
440 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
22 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
16 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
100 A gG/gL

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.