Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104475
DILMF95(RAC48)

Eaton Moeller® series DILMF Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, 380 V 400 V: 95 A, RAC 48: 42 - 48 V 50/60 Hz, Schraubklemmen

Listenpreis EUR768.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILMF Leistungsschütz für Halbleiterindustrie
Katalognummer
104475
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
2.26 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
UL
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
CSA
Kataloghinweise
Auch gemäß AC-3e getestet.
EAN
4015081042920
Modellcode
DILMF95(RAC48)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
250 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
100 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
110 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
275 A

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
12.6 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
4.2 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
95 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.8 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
110 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
95 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
95 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
95 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
95 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
37 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
95 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
57 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
60 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
70 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
16 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
17 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
32 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
36 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
35 kW

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
eingebaute Schutzbeschaltung
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Produktkategorie
Schütze
Widerstand je Pol
0.56 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
SEMI F47, Magnetsysteme
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Abfallspannung
AC-betätigt: 0,5 - 0,2 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1.15 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
75 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
2 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
42 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
42 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
55 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
40 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
30 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
40 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
100 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
10 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, 300 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, 300 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
95 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
570 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
30 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
60 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
77 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
80 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
77 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
20 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
75 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
100 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
100 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät
100 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)
100 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
125 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Produktspezifikation exportieren