Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Verriegelung, mechanisch, für Fernantrieb, Rahmen 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Montagezubehör
|
| Katalognummer |
104543
|
| Produkt Länge/Tiefe |
260 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
220 mm
|
| Produktgewicht |
0.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| EAN |
4015081043613
|
| Modellcode |
NZM2-XMVR
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Fernantrieb
|
| Rahmen |
NZM2
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
|
| Benutzt mit |
Mechanische Verriegelung
NZM2(-4) N(S)2(-4) Zubehör N2 N2-4 NS2 NZM2 NZM2-4 NZM2-4-NA NZM2-NA NZM2(-4)N(S)2(-4) |
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Besondere Merkmale |
|