Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104550
Modellcode: NZM3-XMVRL

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Verriegelung, mechanisch, für Fernbediener, 3

Listenpreis EUR801

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Montagezubehör
Katalognummer
104550
Produkt Länge/Tiefe
260 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
EAN
4015081043682
Modellcode
NZM3-XMVRL

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Mechanische Verriegelung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernantrieb
Besondere Merkmale
  • Für 2 Schalter der gleichen oder nächsten Rahmengröße
  • Extra lange Bowdenzüge zur Montage untereinander oder in benachbarten Bedienfeldabschnitten
Rahmen
NZM3
Benutzt mit
N3\nN3-4\nNS3\nNZM3\nNZM3-4\nNZM3-NA\nNZM3(-4), N(S)3(-4)
Zubehör
Mechanische Verriegelung
N3
N3-4
NS3
NZM3
NZM3-4
NZM3-NA
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Technical Data - Mechanical

Besondere Merkmale
  • Für 2 Schalter der gleichen oder nächsten Rahmengröße
  • Extra lange Bowdenzüge zur Montage untereinander oder in benachbarten Bedienfeldabschnitten

Design verification as per IEC/EN 61439