Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104552
NZM4-XMVRL

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Verriegelung, mechanisch, für Fernbediener, 4

Listenpreis EUR932.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Montagezubehör
Katalognummer
104552
Produkt Länge/Tiefe
260 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
EAN
4015081043705
Modellcode
NZM4-XMVRL

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernantrieb
Rahmen
NZM4
Besondere Merkmale
  • Für 2 Schalter der gleichen oder nächsten Rahmengröße
  • Extra lange Bowdenzüge zur Montage untereinander oder in benachbarten Bedienfeldabschnitten
Typ
  • Zubehör
  • Mechanische Verriegelung
Benutzt mit
NZM4(-4)
N(S)4(-4)
Zubehör
Mechanische Verriegelung
N4
N4-4
NS4
NZM4
NZM4-4
NZM4-NA
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Besondere Merkmale
  • Für 2 Schalter der gleichen oder nächsten Rahmengröße
  • Extra lange Bowdenzüge zur Montage untereinander oder in benachbarten Bedienfeldabschnitten

Produktspezifikation exportieren