NZM3-XAD550 Sammelschienenadapter, für NZM3, 550A, UL508
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Kompaktleistungsschalter Adapter
|
| Katalognummer |
104556
|
| Produkt Länge/Tiefe |
272 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
2.056 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
UL508
CSA-C22.2 No. 14 IEC 60439-1 CE marking |
| EAN |
4015081043743
|
| Modellcode |
NZM3-XAD550
|
| Benutzt mit |
NZM3, PN3, N(S)3
|
| Nennstrom |
550 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
23.9 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
550 A
|
| Nennspannung bei AC |
690 V AC
|
| Adapterbreite |
140 mm
|
| Schienenabstand |
0 mm
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Tragschienenbestückung |
Keine
|
| Schienenbreite |
30 mm
|