Eaton Moeller series NZM Erdschlussauslöser, 30 mA, 3p, rechts
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Fehlerstromrelais
|
| Katalognummer |
104603
|
| Produkt Länge/Tiefe |
220 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
1.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B |
| EAN |
4015081044139
|
| Modellcode |
NZM1-XFI30R
|
| Anwendung |
In Drehstromsystemen
|
| Rahmen |
45 mm
NZM1 |
| Polzahl |
3-polig
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Erdschlussauslöser
|
| Benutzt mit |
3-polig
NZM1 N(S)1 |
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
-5 °C
|
| Nennstrom - max. |
160 A
|
| Nennstrom - min. |
15 A
|
| Erfassungsbereich des Fehlerstroms |
50/60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz / 60 Hz
|
| Ansprechverzögerungszeit - max. |
30 ms
|
| Ansprechverzögerungszeit - min. |
30 ms
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
415 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
200 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
415 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
200 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Bemessungsfehlerstrom - max. |
0.03 A
|
| Bemessungsfehlerstrom - min. |
0.03 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
| Empfindlichkeitstyp |
pulsstromsensitiv nach Summenstromprinzip (Typ A)
|
| Betriebsspannung |
200 - 415 V AC, min. 80 V AC for detection of fault currents type A/AC (dependent on mains voltage)
|
| Schutzart |
IP20 (Betriebskomponentenbereich)
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Auf der rechten Seite
|
| Einbaulage |
Vertikal und 90° in allen Richtungen
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
Wie NZM1-Standardklemme ohne Aderendhülsen
Wie NZM1-Standardklemme mit Aderendhülsen |