Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104606
NZM1-4-XFI30R

Eaton Moeller series NZM Erdschlussauslöser, 30 mA, 4p, rechts

Listenpreis EUR927.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Fehlerstromrelais
Katalognummer
104606
Produkt Länge/Tiefe
220 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B
EAN
4015081044160
Modellcode
NZM1-4-XFI30R

cLieferprogramm

Anwendung
In Drehstromsystemen
Rahmen
45 mm
NZM1
Polzahl
4-polig
Besondere Merkmale
  • Erdschlussfreigabe nach IEC/EN 60947-2
  • Nicht UL/CSA-zugelassen
  • Geeignet für den Einsatz in Dreiphasensystemen
  • pulsstromsensitiv Typ A nach Summenstromprinzip
  • Für 4-polige Leistungsschalter NZM1-4 und Trennschalter N1-4
  • Versorgungsspannungsabhängig Ue = 200 - 415 V 50/60 Hz
  • Regler, abdichtbar.
  • Anbau seitlich rechts bis In = 160 A bei ICu = 50 kA
Typ
Erdschlussauslöser
Benutzt mit
N1-4
4-polig
NZM1-4

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
160 A
Nennstrom - min.
15 A
Erfassungsbereich des Fehlerstroms
50/60 Hz
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz
Ansprechverzögerungszeit - max.
30 ms
Ansprechverzögerungszeit - min.
30 ms
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
200 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
200 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.03 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.03 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Empfindlichkeitstyp
pulsstromsensitiv nach Summenstromprinzip (Typ A)
Betriebsspannung
200 - 415 V AC, min. 80 V AC for detection of fault currents type A/AC (dependent on mains voltage)

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP20 (Betriebskomponentenbereich)
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Auf der rechten Seite
Einbaulage
Vertikal und 90° in allen Richtungen
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Besondere Merkmale
  • Erdschlussfreigabe nach IEC/EN 60947-2
  • Nicht UL/CSA-zugelassen
  • Geeignet für den Einsatz in Dreiphasensystemen
  • pulsstromsensitiv Typ A nach Summenstromprinzip
  • Für 4-polige Leistungsschalter NZM1-4 und Trennschalter N1-4
  • Versorgungsspannungsabhängig Ue = 200 - 415 V 50/60 Hz
  • Regler, abdichtbar.
  • Anbau seitlich rechts bis In = 160 A bei ICu = 50 kA

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
Wie NZM1-Standardklemme ohne Aderendhülsen
Wie NZM1-Standardklemme mit Aderendhülsen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.