Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104610
Modellcode: NZM1-XFI300U

Eaton Moeller series NZM Erdschlussauslöser, 300 mA, 3p, unten

Listenpreis EUR807

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Fehlerstromrelais
Katalognummer
104610
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B
EAN
4015081044207
Modellcode
NZM1-XFI300U

Delivery program

Anwendung
In Drehstromsystemen
Typ
Zubehör Erdschlussauslöser
Polzahl
3-polig
Besondere Merkmale
Erdschlussauslöser zu IEC/EN 60947-2 Keine UL/CSA-Zulassung Geeignet für die Verwendung in Drehstromnetzen Pulsstromsensitiv Typ A gemäß dem Summenstromprinzip Für 3-polige NZM1-Schutzschalter und N1 Trennschalter Versorgungsspannungsabhängig Ue = 200 bis 415 V 50/60 Hz Bedienknöpfe, plombierbar. Bodenmontage bis 100 A
Rahmen
45 mm
NZM1
Benutzt mit
N(S)1
NZM1
3-polig

Technical Data - Electrical

Empfindlichkeitstyp
pulsstromsensitiv nach Summenstromprinzip (Typ A)
Betriebsspannung
200 - 415 V AC, min. 80 V AC for detection of fault currents type A/AC (dependent on mains voltage)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
200 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
200 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Nennstrom - min.
15 A
Nennstrom - max.
100 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.3 A
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.3 A
Erfassungsbereich des Fehlerstroms
50/60 Hz
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz
Ansprechverzögerungszeit - min.
300 ms
Ansprechverzögerungszeit - max.
300 ms

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Unterseite
Montagemethode
Unterseite
Einbaulage
Vertikal und 90° in allen Richtungen
Schutzart
IP20 (Betriebskomponentenbereich)
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Besondere Merkmale
Erdschlussauslöser zu IEC/EN 60947-2 Keine UL/CSA-Zulassung Geeignet für die Verwendung in Drehstromnetzen Pulsstromsensitiv Typ A gemäß dem Summenstromprinzip Für 3-polige NZM1-Schutzschalter und N1 Trennschalter Versorgungsspannungsabhängig Ue = 200 bis 415 V 50/60 Hz Bedienknöpfe, plombierbar. Bodenmontage bis 100 A
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
Wie NZM1-Standardklemme ohne Aderendhülsen
Wie NZM1-Standardklemme mit Aderendhülsen

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439