Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104828
Modellcode: ZFS-LTS-NZM

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Aufschrift, mit Symbol Trennschalter

Listenpreis EUR7.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
Katalognummer
104828
Produkt Länge/Tiefe
64 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
EAN
4015081046270
Modellcode
ZFS-LTS-NZM

Delivery program

Typ
Zubehör Externes Warnschild
Merkmale
Wasserdicht
Rahmen
NZM1/2/3/4
Ausstattung:
Warn-/Informationssymbol
Befestigungsmaterial
Benutzt mit
N4
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM2-4
NZM4-NA
N2-4
NS1
NZM3-4
NZM4(-4), N(S)4(-4)
PN2
PN3
PN3-4
N1
NS2
NS3
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM2-NA
PN1
N1-4
N3-4
NZM1-NA
PN1-4
PN2-4
N2
N3
N4-4
NZM3-NA
NS4
NZM1
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM1-4
NZM2
NZM3
NZM4
NZM4-4

Technical Data - Mechanical

Farbe
Silber
Montagemethode
Sonstige
Montagemethode
Sonstige
Material
Kunststoff
Materialqualität
Sonstiges
Beschriftung
Symbol Lasttrennschalter
Stärke des Warnschilds
5 mm

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Ausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.