Eaton Schaltschrankzubehör. Block Sammelschiene 1 Ph., 6HP, für FAZ-NA, FAZ-RT
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
104892
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100.4 mm
|
| Produkthöhe |
46 mm
|
| Produktbreite |
15.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.053 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CE marking
UL listed UL 489 Specially designed for North America for large creepage and creepage distances UL (File No. E257181) IEC/EN 60898 UL (Category Control Number NMTR2, DIHS2) |
| EAN |
4015081047024
|
| Modellcode |
Z-SV/UL-16/1P-1TE/6
|
| Benutzt mit |
Einspeisestromkreis, Nebenstromkreis
Sammelschiene Z-SV |
| Typ |
|
| Merkmale |
Isoliert
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter Sammelschiene für Leitungsschutzschalter |
| Elektrische Anschlussart |
Stift
|
| Bemessungsstoßspannung |
9.5 KV
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
6
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Schutzart |
IEC: IP20, UL/CSA-Typ: -
IEC/EN 60898; UL 489; CE-Kennzeichnung |
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Siehe Hauptkomponenten FAZ, FAZ-NA, FAZ-RT
|
| Querschnitt |
16 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Funktionen |
Sammelschiene
|