Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104895

Eaton Schaltschrankzubehör. Block Sammelschiene 2 Ph., 6HP, für FAZ-NA, FAZ-RT

Listenpreis EUR14.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
104895
Produkt Länge/Tiefe
104.4 mm
Produkthöhe
46 mm
Produktbreite
15.5 mm
Produktgewicht
0.063 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL 489
CE marking
UL listed
IEC/EN 60898
Specially designed for North America for large creepage and creepage distances
UL (Category Control Number NMTR2, DIHS2)
UL (File No. E257181)
Kataloghinweise
Nicht schneiden.
EAN
4015081047055
Modellcode
Z-SV/UL-16/2P-2TE/6

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Einspeisestromkreis, Nebenstromkreis
Z-SV
Sammelschiene
Typ
  • Sammelschiene
  • Z-SV
Merkmale
Isoliert
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Elektrische Anschlussart
Stift
Bemessungsstoßspannung
9.5 KV
Geeignet für Anzahl Geräte
3
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
2-polig
Farbe
Sonstiges
Schutzart
IEC/EN 60898; UL 489; CE-Kennzeichnung
IEC: IP20, UL/CSA-Typ: -
Nennspannung (UL/CSA 13)
Siehe Hauptkomponenten FAZ, FAZ-NA, FAZ-RT
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
2
Anzahl der Phasen
2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Funktionen
Sammelschiene

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.