Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104948
Modellcode: DILM32-XTED11-100(RAC240)

Eaton Moeller® series DILM Zeitbaustein, 200-240VAC, 5-100s, rückfallverzögert

Listenpreis EUR113.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Zeitbaustein
Katalognummer
104948
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.073 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
DIN EN 61812
CSA
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
Kataloghinweise
nicht kombinierbar mit Aufbauhilfsschaltern
EAN
4015081048069
Modellcode
DILM32-XTED11-100(RAC240)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Nach Bedarf (außer hängend)
Schockfestigkeit
6 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
6 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °F
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °F
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °F
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °F
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °F
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °F
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
4 A

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
3.1 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,1 A bei 220 V, DC-13 L/R - 50 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,2 A bei 110 V, DC-13 L/R - 300 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
1 A bei 24 V, DC-13 L/R - 50 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,2 A bei 110 V, DC-13 L/R - 50 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
1 A bei 24 V, DC-13 L/R - 300 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,1 A bei 220 V, DC-13 L/R - 300 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,2 A bei 60 V, DC-13 L/R - 300 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,2 A bei 60 V, DC-13 L/R - 50 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
3 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Schutzbeschaltungen
Betriebsart
elektronisch
Schaltfunktionstyp
abfallverzögert

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Verzögerungszeit
200 ms, rückfallverzögert
50 ms, ansprechverzögert
Lebensdauer, mechanisch
3.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
3.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
360 mechanische Schaltspiele/h
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei Betätigung von vorne
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Wiederholbereitschaftszeit
70 ms (nach 100 % Zeitverzögerung)
Wiederholgenauigkeit
< 5 % (Abweichung)

Magnetsystem

Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
1 W
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
2 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
200 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
200 V

Sicherheit

Sichere Trennung
250 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
250 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
5 A, 240 V AC, (UL/CSA)
5 A, 24 V DC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
R300, DC-betätigt (UL/CSA)
B300, AC-betätigt (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.