Eaton K6 Achsverlängerung, L=100mm, DMV1250/1600 K6
| Produktname |
Eaton K6 Zubehör Achsverlängerung
|
| Katalognummer |
1050256
|
| Produkt Länge/Tiefe |
280 mm
|
| Produkthöhe |
5 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
0.336 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
8711426638105
|
| Modellcode |
K6100VERL
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Material |
Stahl
|
| Schaftdurchmesser |
14 x 14 mm
|
| Schaftlänge |
100 mm
|
| Typ |
Achsverlängerung
|
Support
Contact us
+359884477015