Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte und Frontplatte für H x B = 200 x 800 mm, NZM2, horizontal, mit Türkupplungsdrehgriff, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
105526
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
199 mm
|
| Produktbreite |
720 mm
|
| Produktgewicht |
5.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081053032
|
| Modellcode |
BPZ-NZM2-800-MH-RH-W
|
| Merkmale |
Perforiert
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Geeignet für |
Einzelmontage
|
| Benutzt mit |
NZM2
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
Standverteiler
|
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Oberflächenschutz |
verzinkt
|