Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

105853

Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, HxBxT=120x80x95mm, +Tragschiene CI-K1H-95-TS

Listenpreis EUR30.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
105853
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
137 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.169 kg
Zertifikat(e)
UL94: HB
IEC/EN 60529
DIN EN 62208
IEC 60068-2-11
UL94: VO/1.5 mm thickness
Kataloghinweise
Leuchtmelder L-… montierbar in Bodenausbrechung M20/M25
EAN
4015081056309
Modellcode
CI-K1H-95-TS

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Umweltbeständigkeit
Teilweise beständig gegen Alkohol
Nicht beständig gegen Mineralöl
Beständig gegen Laugen
Nicht beständig gegen Laugen
Nicht beständig gegen Benzol
Beständig gegen Alkohol
Beständig gegen Salzlösungen
Teilweise beständig gegen Fette
Beständig gegen Benzin
Teilweise beständig gegen Säuren (> 10 %)
Teilweise beständig gegen Benzol
Beständig gegen Fette
Chemikalienbeständig (Basis, Abdeckung)
Beständig gegen Säuren (< 10%)
Beständig gegen Mineralöl
Beständig gegen Benzol
Chemikalienbeständig (Durchdrückmembrane (CI-K1/CI-K2) und Dichtungsmaterial)
Stoßfestigkeit
IK04 (nach EN 50102)
Temperaturbeständigkeit
-40 - 80 °C (Dichtung)
-40 - 120 °C (Gehäuse)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend.
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
Abstrahlbare Verlustleistung bei Einzelaufstellung
10 W (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C)

Merkmale und funktionen

Gehäusefarbe
hellgrau, Antrieb (RAL 7035)
hellgrau, Abdeckung (RAL 7035)
Schwarz (RAL 9005)
Gehäusematerial
Plastik
1 Ω x 10¹³ (Oberflächenwiderstand nach IEC 60093)
Merkmale
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
halogenfrei
Ausstattung:
Tragschiene nach IEC/EN 60715
Vorprägungen
Hartspiegelausführung
Metrische Kabeleinführungsdurchbrüche oben, Boden- und Rückenplatte

Allgemeine Informationen

Deckelmaterial
Glasfaserverstärktes Polycarbonat
Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Durchschlagfestigkeit
30 kV/mm, nach IEC 60243-1
Brennverhalten
960 °C/1 mm Stärke (Basis, Deckel; Glühdraht nach VDE 0471 Teil 2)
650 °C/1 mm dick (Durchdrückmembran und Dichtungsm. nach VDE 0471 Teil 2)
Ausführung
Aufputzmontage
Einbautiefe
72 mm
Einbaugewicht Kapazität - max.
0.5 kg
Produktkategorie
  • Leergehäuse
  • Kleine Gehäuse
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Kriechstromfestigkeit
CTI 175 (Abdeckung, nach IEC 60112)
CTI 175 (Sockel, nach IEC 60112)
Typ
Leergehäuse
Wasserverbrauch
0,29 % (nach DIN EN ISO 62)

Produktspezifikation exportieren