Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

105855
Modellcode: CI-K1H-T0-4

Eaton Moeller® series CI-K Isolierstoffgehäuse, HxBxT=120x80x95mm, für T0-4 CI-K1H-T0-4

Listenpreis EUR22.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
105855
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
137 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.198 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
1 Baueinheit = 2 Kontakte
EAN
4015081056323
Modellcode
CI-K1H-T0-4

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
10 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Abstrahlbare Verlustleistung bei Einzelaufstellung
10 W (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C)
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
Zusatzklemme
Metrische Vorprägungen

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA 12
Ausführung
Aufputzmontage
Typ
Isolierstoffgehäuse

Produktspezifikation exportieren