Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1058DC

Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple, Rigid/IMC, Insulated, Zinc die cast, 3-1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple
Catalog Number
1058DC
Product Length/Depth
4.27 in
Product Height
1.5 in
Product Width
4.911 in
Product Weight
0.68 lb
UPC
662277077224

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Trade size
3-1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.