Eaton Moeller® series PKZ0 Achsverlängerung, steckbar, ablängbar
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZ0 Zubehör Achsverlängerung
|
| Katalognummer |
106134
|
| Produkt Länge/Tiefe |
178 mm
|
| Produkthöhe |
31 mm
|
| Produktbreite |
31 mm
|
| Produktgewicht |
0.037 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 14 CSA IEC/EN 60947-4-1 UL UL File No.: E36332 CE UL 508 CSA Class No.: 3211-05 |
| Kataloghinweise |
Stellantrieb nicht enthalten.
|
| EAN |
4015081059041
|
| Modellcode |
PKZ0-XAH
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
Support
Contact us
+359884477015