Eaton Moeller® series CMD Schützüberwachungsrelais, 24 V DC
| Produktname |
Eaton Moeller® series CMD Monitoring relay
|
| Katalognummer |
106170
|
| Produkt Länge/Tiefe |
103 mm
|
| Produkthöhe |
83 mm
|
| Produktbreite |
23 mm
|
| Produktgewicht |
0.13 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-5-1
CSA CSA Class No.: 3211-04, 3211-84 (Certified to US Standards) CE IEC/EN 60947-4-1 CSA File No.: 012528 UL UL 508 CSA-C22.2 No. 14-10 |
| EAN |
4015081059409
|
| Modellcode |
CMD(24VDC)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2.29 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
100 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen |
2 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder
|
| Schutzart |
IP20
|
| Ausstattung: |
LED-Anzeige
|
| Lebensdauer, mechanisch |
9.000 Schaltvorgänge
3.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt) |
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
800 V AC
|
| Schockfestigkeit |
4 g, Öffner, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
4 g, Schließer, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Spannungsart |
DC
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,85 - 1,1 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Leistungsaufnahme (Anzug) bei DC |
4 W
|
| Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC |
4 W
|
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
|
| Schraubendrehergröße |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
6 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,5 bis 1,5) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,5 bis 1,5) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
Einfach 20 - 14, Doppelt 20 - 16
|
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen
|