Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106375
BPZ-DS-400/20-L

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür, für HxB=2060x400mm, links

Listenpreis EUR327.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
106375
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
2020 mm
Produktbreite
450 mm
Produktgewicht
7.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081061457
Modellcode
BPZ-DS-400/20-L

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Türflügel links montiert

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbau
Geeignet für Höhe
2060 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.