Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106378
Modellcode: BPZ-DS-400/17-L-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür, für HxB=1760x400mm, links, weiß

Listenpreis EUR323.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
106378
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
1720 mm
Produktbreite
450 mm
Produktgewicht
6.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081061488
Modellcode
BPZ-DS-400/17-L-W

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Türflügel links montiert

Delivery program

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
1760 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.