Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106426
Modellcode: BPZ-DT-400/17-L-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Glastür, für HxB=1760x400mm, links, weiß

Listenpreis EUR502

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
106426
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
1720 mm
Produktbreite
450 mm
Produktgewicht
10.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081061969
Modellcode
BPZ-DT-400/17-L-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Standverteiler
Material
Stahlblech/Glas
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech/Glas
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Türflügel links montiert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.