Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106433
BPZ-FPS/13

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplattenträger, H=1300mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
106433
Produkt Länge/Tiefe
17 mm
Produkthöhe
1280 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
1.76 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081062034
Modellcode
BPZ-FPS/13

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Tragschiene
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Geeignet für Höhe
1300 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1300 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.