Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106434
Modellcode: BPZ-FPS/10

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplattenträger, H=1000mm

Listenpreis EUR585.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
106434
Produkt Länge/Tiefe
17 mm
Produkthöhe
930 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081062041
Modellcode
BPZ-FPS/10

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Tragschiene
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Geeignet für Höhe
1000 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1000 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.