Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106437
Modellcode: BPZ-FPS/5

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplattenträger, H=500mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
106437
Produkt Länge/Tiefe
17 mm
Produkthöhe
480 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.68 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081062072
Modellcode
BPZ-FPS/5

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Tragschiene
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
500 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.