Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kabelzugentlastungschienen C-Profil B = 1000 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
106443
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
898 mm
|
| Produktgewicht |
0.64 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081062133
|
| Modellcode |
BPZ-KAS-1000
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Montageart |
Standverteiler
|
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Material |
Metall
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|