Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106444
BPZ-KAS-1200

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kabelzugentlastungschienen C-Profil B = 1200 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
106444
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
1098 mm
Produktgewicht
0.75 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081062140
Modellcode
BPZ-KAS-1200

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.