Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Schienen-Klemmenträger B = 1000 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
106450
|
| Produkt Länge/Tiefe |
54 mm
|
| Produkthöhe |
29 mm
|
| Produktbreite |
930 mm
|
| Produktgewicht |
0.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081062201
|
| Modellcode |
BPZ-TSB-1000
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Anwendung |
Schienenverkehr
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Oberfläche der Kontaktschiene |
verzinkt
|
| Montageart |
Standverteiler
Direktanbau Waagerecht |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl Anschlüsse |
0
|
| Anschlussmaß Anschlussvorrichtung |
Sonstige
|
| Öffnung von Rückplatte |
50 mm
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Stärke |
1.5 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|