Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106491
DILM65-XIP2X

Eaton Moeller® series DILM Abdeckung, Anschlussöffnung DILM40-65, (8 Stück)

Listenpreis EUR2.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Klemmenabdeckung
Katalognummer
106491
Produkt Länge/Tiefe
5 mm
Produkthöhe
25.5 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
0.46 g
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015081062607
Modellcode
DILM65-XIP2X

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DILM80 bis DILM170

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.