Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106715
XME0810C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, vertikal, leer, HxB=200x1000mm, grau

Listenpreis EUR64.77

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
106715
Produkt Länge/Tiefe
900 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1.77 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081064854
Modellcode
XME0810C

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren