Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106732
Modellcode: XSMLO0604

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, Abschnitt, SL, MB hinten, HxB=600x425mm, grau

Listenpreis EUR389

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
106732
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
650 mm
Produktbreite
350 mm
Produktgewicht
10.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081065028
Modellcode
XSMLO0604

Additional information

RAL-Nummer
7035

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Produktspezifikation exportieren