Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106733
Modellcode: XSMLO0606

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, Abschnitt, SL, MB hinten, HxB=600x600mm, grau

Listenpreis EUR389

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
106733
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
650 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
12.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081065035
Modellcode
XSMLO0606

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren